SP Universal A -timanttiterä

Ensiluokkainen timanttiterä on suunniteltu tehokasta, leikkausnopeutta painottavaa käyttöä ajatellen, joten se säästää akkua erilaisia pohjamateriaaleja leikattaessa
- Pohjamateriaali: Betoni, Betoni (raudoitettu), Muuraus, Luonnonkivi
- Tuoteluokka: Premium
premium
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 300 mm
Karan koko
- 25.4 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
150,68 EUR / 1 kpl - 6 kpl
120,95 EUR / 1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 150,68 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Betoni, Betoni (raudoitettu), Muuraus, Luonnonkivi
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Paranna tuottavuutta – terät on kehitetty erityisesti Hiltin akkukäyttöisiä leikkureita varten suorituskyvyn optimoimiseksi
- Enemmän leikkauksia yhdellä latauksella – ohut terä kuluttaa vähemmän virtaa leikattaessa pohjamateriaalia
- Tasaisemmat leikkaukset – uudistettujen ja vähäkitkaisten timanttisegmenttien ansiosta
- Laadunvarmistus – kaikki timanttisegmentit on laserhitsatut ja ne on testattu erikseen ennen terän lähtöä tehtaasta
- Ensiluokkainen katkaisutekniikka – Hiltin tasavälein järjestellyt timanttisegmentit takaavat ensiluokkaisen leikkausnopeuden ja tehon raudoitettua betonia sahattaessa
Sovellukset
- Betonin, muurausharkkojen ja graniittikiven leikkaaminen oikeaan kokoon
- Aukkojen leikkaaminen lattioiden ja seinien läpi
- Käytetään Hiltin akkuleikkureiden kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.