Uusi
Puukkosahanterät nauloja sisältävään puuhun
Ensiluokkainen karbidikärkinen puukkosahanterä karkaistua metallia sisältävän puumateriaalin purkuun
- Tuoteluokka: Ultimate
- Hammasta/tuuma: 5-7
- Terän ominaisuudet: Pitkä käyttöikä, Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Karbidikärkinen
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasta/tuuma
- 5-7
Terän pituus
- 150 mm
- 230 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 3 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 91,89 EUR
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Hammasta/tuuma
5-7
Terän ominaisuudet
Pitkä käyttöikä, Nopea katkaisu, Suora leikkaus, Karbidikärkinen
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ensiluokkaisen tehokkaat ja kestävät karbidikärkiset puukkosahanterät vaativiin purkutöihin
- Karbidikärkiset hampaat – nämä terät ovat tarkoitettu kestämään entistä pidempään ja leikkaamaan entistä nopeammin raskaissa purkutöissä
- Kestävä rakenne – Volframi-karbidihampailla varustetut puukkosahanterät ovat välttämättömiä, kun halutaan leikata karkaistuja nauloja tai ruuveja vähemmillä terän vaihdoilla
- Saatavilla kolme pituutta – oikean pituuden valinta lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta
Sovellukset
- Metallia sisältävän puumateriaalin nopeampi leikkaus – koskee myös karkaistuja metalliruuveja ja -nauloja
- Upotettuja teräsosia sisältävän puun sahaaminen
- Muovin katkaisuun
- Väliseinien leikkaus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.