Pistosahan terät metalliin (kaarevat)
Pistosahanterä SP 59 (5) metal curve #2332330

Bimetalliset pistosahan terät metallilevyjen ja profiilien kaarevaan katkaisuun
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Metalli, Metallilevy
- Terän ominaisuudet: Tarkka leikkaus, Kaareva leikkaus, Pitkä käyttöikä
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.5 mm
Hammassegmentin pituus
- 59 mm
Terän pituus
- 83 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
21,75 EUR
4,35 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Metalli, Metallilevy
Terän ominaisuudet
Tarkka leikkaus, Kaareva leikkaus, Pitkä käyttöikä
Terän materiaali
BIM Bi-metalli
Hammasta/tuuma
17
Hammastyyppi
Jyrsitty, Aaltomainen haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
1.5 mm
Hammassegmentin pituus
59 mm
Terän pituus
83 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Leikkaa enemmän samalla terällä – erittäin kestävä ja bimetallinen rakenne kestää pitempään ja paremmin rikkoutumista
- Parempi hallinta leikkauksen aikana – ohuempi terä ja hienot hampaat helpottavat pistosahan ohjaamista tarkkaa ja kaarevaa leikkausta pitkin
Sovellukset
- Teräksen ja muiden metallien kaareva ja tarkka katkaisu
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike