Karbidipistosahanterät muovimateriaaleihin
Pistosahanterä SPX 89 (5) muovi #2332340

Pitkäikäiset Tungsten-karbidikärkiset pistosahanterät muovimateriaalien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Corian, Epoksi, Muovi, Pleksilasi
- Terän ominaisuudet: Karbidikärkinen, Nopea katkaisu, Tarkka kulma, Pitkä käyttöikä
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 3 mm
Hammassegmentin pituus
- 89 mm
Terän pituus
- 117 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
213,60 EUR
42,72 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Corian, Epoksi, Muovi, Pleksilasi
Terän ominaisuudet
Karbidikärkinen, Nopea katkaisu, Tarkka kulma, Pitkä käyttöikä
Terän materiaali
HM Karbidi
Hammasta/tuuma
8
Hammastyyppi
Karbidi, Hiottu, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
3 mm
Hammassegmentin pituus
89 mm
Terän pituus
117 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Poikkeuksellisen kestävät pistosahanterät ammattilaisille, jotka haluavat säästää työvoimaa Corian®, Varicor® ja puumuovikomposiittien leikkaamisessa
- Puhtaat leikkaustulokset – nämä pistosahan terät leikkaavat tasaisen reunan
- Ensiluokkainen kestävyys – Tungsten-karbidikärkiset terämme kestävät jopa 20 kertaa pidempään kuin muut Hiltin pistosahanterät
Sovellukset
- Kiinteän muovin (mukaan lukien Corian® ja Varicor® -työtasot) ja puumuovikomposiittien suora ja puhdas katkaistu
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike