Hilti Eurofox - rankajärjestelmä tuulettuville julkisivuille ja julkisivuverhoilulle
Tuulettuva julkisivurakenne on monikerrosrakenne, jossa ilma pääsee jatkuvasti virtaamaan julkisivun eristeen ja pintamateriaalin välisessä tuuletusraossa. Tuulettuva julkisivurakenne suojaa sateelta ja kosteudelta, eristää ja vähentää kylmäsiltoja parantaen rakennuksen energiatehokkuutta sekä torjuu äänihaittoja. Tuuletus myös jäähdyttää, sillä ilmatasku päästää lämpimän ilman kulkeutumaan ylös ja kannake katkaisee lämpösillan.

Hilti kumppanina suunnittelusta toteutukseen
Tuulettuva julkisivurakenne on monikerrosrakenne, jossa ilma pääsee jatkuvasti virtaamaan julkisivun eristeen ja pintamateriaalin välisessä tuuletusraossa. Tuulettuva julkisivurakenne suojaa sateelta ja kosteudelta, eristää ja vähentää kylmäsiltoja parantaen rakennuksen energiatehokkuutta sekä torjuu äänihaittoja. Tuuletus myös jäähdyttää, sillä ilmatasku päästää lämpimän ilman kulkeutumaan ylös ja kannake katkaisee lämpösillan.
Skandinaviassa ankarat talvet yhdistettynä kosteaan kevääseen ovat asettaneen korkeat vaatimukset ulkoseinien suorituskyvylle. Näissä olosuhteissa ilmaraolla varustettu ulkokerros on osoittautunut parhaaksi valinnaksi. Tuulettuva julkisivu tarjoaa yleensä pitkän käyttöiän ja kestävyyden, mikä lisää projektisi arvoa ja modulaarinen rakenne mahdollistaa julkisivun helpon huollon ja kunnostamisen tulevaisuudessa.
Tuulettuva julkisivu on toteutuskelpoinen ratkaisu ja se voidaan asentaa jo olemassa olevan rakenteen päälle. Tuulettuvan julkisivun asentaminen ei siis vaadi aiemman rakenteen purkamista tai vahvistamista. Se on kevyen materiaalipainonsa vuoksi nopea asentaa ja samassa kohteessa voidaan yhdistellä monia eri pintamateriaaleja ja syvyyksiä.
Hilti Eurofox järjestelmä
Eurofox järjestelmä muodostuu rankaprofiileista (5), seinäkannakkeista (3), kannakkeen ankkuroinnista seinärakenteeseen (2) sekä rankaprofiilien kiinnikkeistä (6).
Materiaalien ja tuotannon tehokkuuden kehittymisen myötä alumiinista on tullut paras materiaali julkisivun rankarakenteeseen. Se on kevyt, palamaton, korroosionkestävä, pitkäikäinen ja helposti työstettävä. Yksinkertainen pystyrankajärjestelmä on kustannustehokas ratkaisu, jossa rangat asennetaan pystysuuntaisesti ja tuulensuojana toimii tuulensuojavilla. Ristiin koolattu 2-kerroksinen vaakarankajärjestelmä tarjoaa puolestaan kestävän ja vahvan rakenteen, jossa tuulensuojana toimii rankojen väliin asennettu tuulensuojalevy.
Rankajärjestelmä kiinnitetään ulkorakenteeseen seinäkannakkeilla. Pysty- ja vaakasuuntaisille rangoille on omat seinäkonsolinsa, joita löytyy useassa eri koko vaihtoehdoissa. Kaikissa seinäkannakkeissa on säätövara, jolla varmistetaan julkisivun suoruus. Lämmöneristekerroksen läpi kulkevat metalliset kiinnikkeet ja konsolit ovat lämpöä johtavia kylmäsiltoja, jotka heikentävät lämmöneristekerroksen eristävyyttä. Eri metalleilla on hyvin erilainen lämmönjohtavuus, joten seinäkonsoleiden väliset merkittävät erot on huomioitava seinärakenteen U-arvon laskennassa. Esimerkiksi Hiltin lämpökatkollinen seinäkonsoli FOX VT / FOX HT estää tehokkaasti lämmön johtumisen, joten eristepaksuus voidaan optimoida mahdollisimman ohueksi. Hiltin lämpökatkollisella seinäkonsolilla saadaan toteutettua U-arvoltaan parempi tuulettuva julkisivu.
Kiinnitysvaihtoehdot sekä pysty- että vaakarankajärjestelmään antavat vapauden valita julkisivumateriaalin. Julkisivu voidaan toteuttaa monilla eri pintamateriaaleilla, kuten esimerkiksi kuitusementillä, levyrappauksella tai tiililaatalla. Pystymme tarjoamaan rankaratkaisun lähes kaikille eri pintamateriaaleille.
Hiltin tarjoamista jälkikiinnitysratkaisuista löytyy vaihtoehtoja eri pohjamateriaaleille, kuten betoniin, teräkseen, puuhun ja tiiliin. Luotettava ja mitoitettu ankkuri on turvallisen suunnitelman lähtökohta ja tarvittaessa ankkurin pitävyys varmistetaan vielä vetokokeilla, jos tarve sen vaatii.
Hilti Eurofox-järjestelmän edut
> CE-merkintä EN 1090 mukaisesti, sekä ETA-hyväksynnät ankkureille sekä yleisimmille rankajärjestelmille
> Suunnittelu ja asennuskuvat toteutetaan aina projektikohtaisesti Hiltin toimesta
> Lämpöliikkeet otetaan huomioon suunnittelussa ja järjestelmässä
> Asennus- ja tuotekoulutus
> Optimoitu leikkaussuunnitelma
> Kokonaisuus materiaaleille ja suunnittelulle
S2S ratkaisu haastavien pohjamateriaalien ankkurointiin
Joissakin kohteissa pohjamateriaali aiheuttaa haasteita julkisivurankojen ankkurointiin. Hiltillä on tarjota ratkaisu tähän ongelmaan: välipohjien kohdalta seinärakenteeseen ankkuroitava S2S rankajärjestelmä. Kyseinen rankajärjestelmä soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa pohjamateriaalilla on heikko kantavuus tai se on todella ohut.
Välipohjiin kiinnitettävällä rankarakenteella on monia etuja:
Vaikeissa ankkurointikohteissa kiinnitys kantaviin välipohjiin
Vähemmän läpiporauksia
Vähemmän kiinnityspisteitä
Nopeampi asennettavuus
Konsolimitat säädettävissä eri rakennepaksuuksille 80 mm -> 360 mm
Konsoleilla 60 mm säätövara
Kylmäsiltavaikutukset pienenevät
Hilti – kumppanisi tuulettuvan julkisivun suunnittelusta toteutukseen
Tuulettuvan julkisivun rankajärjestelmän suunnittelussa on monta huomioitavaa asiaa. Hilti on tukenasi tarjoten ranka- ja asennussuunnitelmat puolestasi samalla vapauttaen aikaasi muihin töihin. Hiltin tarjoama rankajärjestelmä ei ole pelkästään konsolia ja profiilia, vaan se on insinöörien ja spesialistien tuki läpi projektin. Tuulettuva julkisivu vaatii paljon suunnittelutyötä. Hilti helpottaa suunnittelutyötä valmistamalla kohde kohtaisen rankasuunnitelman, jossa on mukana staattiset laskelmat aina asennuskuviin asti.
Kattava palvelutarjontamme sisältää muun muassa
> Kohteen rankajärjestelmän valinnan
> Tarkat asennuskuvat työmaalle toimitettuna
> U-arvolaskelman
> Kohteen tarpeeseen mitoitetun ankkurin valinnan
> Staattiset laskelmat
> Vetokokeet
> Koko työmaanaikainen tuki Hilti ei ole pelkästään rankajärjestelmä, vaan Hilti on myös tuki koko työmaan läpi. Mikäli työmaalla tulee eteen arvaamattomia muutoksia, on Hilti tukenasi ja auttaa läpi projektin. Haluatko kuulla lisää Hiltin tarjoamasta tuulettuvaan julkisivuun? Voit olla yhteydessä suoraan spesialistitiimiimme sähköpostitse osoitteella julkisivut@hilti.fi.
Tutustu myös:
Eurofox-järjestelmä tuotekirjastoissa: Hilti Eurofox-järjestelmän tekniset manuaalit ja kuvat .dwg muodossa löytyvät Prodlib-tuotekirjastosta. Tuotekirjastoon pääset osoitteesta: ProdLib | Hilti . Järjestelmän 2D/3D objektit myös Hitin omasta BIM/CAD-kirjastosta: BIM/CAD Library (cadclick.com)
Eurofox-järjestelmä osa Vodavol-konseptia: Miltä kuulostaisi tehokas ja laadukkaasti toteutettu remontti ns. avaimet käteen toimitettuna? Vodavol on juuri sitä, testattu julkisivujärjestelmä paikalleen asennettuna. Vodavol on kehitetty asiantuntijoiden toimesta erityisesti 1970-luvun kerrostalojen betonisandwichelementtirakenteiden korjaamiseen.
Se perustuu Hiltin kiinnikkeisiin, Parocin eristeisiin, Vahasen suunnitteluun ja projektinjohtoon sekä Constin asennukseen (Kokonaispaketti). Julkisivun uusi pintamateriaali voidaan valita vapaasti, luonnollisesti kuitenkin kaavamääräysten mukaisesti. Lue lisää: https://vodavol.fi/