Siirry pääsisältöön

HILTI PROFIS Engineering Ankkuroinnin kartiomurtuminen

Lähettäjä Lauri Vanhalaover 2 years ago
HILTI PROFIS Engineering Ankkuroinnin kartiomurtuminen

Moi!

Kuinka laskenta ottaa huomioon kartiomurtumisen tai olisiko teillä neuvoja kuinka liitos saataisiin kestämään?
Yritetään saada ankkuroitua katoksen palkki olemassa olevan seinän päähän, mutta mitä tahansa asetusta koitetaan niin kartiomurtuma tulee vastaan.
Vanha seinä 160mm paksu C20/25 reunahaat T10K200.
Liitin mukaan laskennan missä näkyy myös kuormat ja liitettävä profiili.

Yt. Lauri Vanhala

Hilti suunnittelupalvelut,kartiomurtuma

1 Vastaus
Lähettäjä Hilti Employee (halojan)over 2 years ago
Hiltin vahvistama

Hei!

Kieltämättä hyvin haastava paikka, kun 16mm ankkurilla tulee vastaan tuo 320mm ankkurointisyvyys ja M20 ankkuria ei mahdu enää asentamaan. Liitteenä .pe tiedosto tilanteesta jossa sain kartiomurron käyttöasteen 124% laskettua suurentamalla & paksuntamalla pohjalevyä. Yritän vielä selvittää että voisiko ankkurointisyvyyden lisäystä simuloida jollakin tapaa vaikka se ETA-hyväksynnän ulkopuolelle meneekin.

terveisin
Janne Halonen