Siirry pääsisältöön

HIT-RE 500 V4 asennus

Lähettäjä Jukka H.about 4 years ago
HIT-RE 500 V4 asennus

Voidaanko HIT-RE 500 V4 massaa ja M24 kierretankoa käytettäessä porareiän kokoa suurentaa? Teknisessä ohjeessa määritetty 28mm, mutta työmaalle porattu valmiiksi 40mm reiät. Vaikuttaako jotenkin kuormitukseen?

Ankkurit,ankkurin asennus,hit-re 500,kapasiteetit

1 Vastaus
Lähettäjä Ask Hilti tiimiabout 4 years ago
Hiltin vahvistama

HIT-RE 500 kemiallista massaa on testattu ylisuurissa porareiässä ja tuotetta voidaan käyttää 30mm suurempiin reikiin. Tällöin voidaan vielä hyödyntää teknisessä tietolomakkeessa (liitteenä) olevia kapasiteettiarvoja. Mikäli tarvitsette lisätietoja tai dokumentaatiota, ottakaa yhteyttä insinööriosastoomme 0207999350 tai laita viestiä osoitteeseen insinoorit@hilti.com