Siirry pääsisältöön

Osavarmuuskertoimet mukana automaattisesti?

Lähettäjä KARI SIITARIover 2 years ago
Osavarmuuskertoimet mukana automaattisesti?

Pitääkö Hilti Profis Engineeringille antaa pelkät staattiset voimat/momentit ja osavarmuuskertoimilla kerrotut voimat/momentit (kyse pilarin perustuksesta)?
Eli esim. staattinen pystyvoima on -25 kN ja momentti Mx = 5 kN. Annetaanko ohjelmalle -25 kN ja 5 kN, vai 1.35*25 kN = 33.75 kN ja 1.35*5 kN = 6.75 kN?

Voima,momentti,osavarmuuskerroin

3 Vastaukset
Lähettäjä Ask Hilti tiimiover 2 years ago
Hiltin vahvistama

Hei Kari,


PROFIS Engineeringissä voi valita Kuormat-välilehdeltä käyttääkö mitoituksessa suunnittelu- vai ominaiskuormia eli käyttäjä voi itse päättää miten voimat ohjelmaan syöttää.




Terveisin,
Laura / Hilti Insinööripalvelut


PROFIS Engineering,osavarmuuskerroin

Lähettäjä Hilti Employee (halojan)over 2 years ago
Hiltin vahvistama

Hei Kari,

Ohjelma ei lisää suunnitelukuormiin osavarmuuskertoimia, vaan käyttäjän tulee itse huomioida ne kuormia syöttäessään.


Lähettäjä KARI SIITARIover 2 years ago
Vastaus hyväksytty

Kiitos vastauksesta, se vastasi kysymykseen osittain.
Yleensä käytetään suunnittelukuormia ja miten ne silloin pitäisi antaa?
Esimerkki: staattiset pystyvoima 25 kN ja momentti 5 kNm. Onko ohjelmassa automaattisesti osavarmuuskertoimet mukana ja käyttäjä antaa vain nuo staattiset 25 kN ja 5 kNm?
Vai ohjelmassa ei ole mukana automaattisesti osavarmuuskertoimia, jolloin käyttäjä antaa esim. 1.35*25 kN = 33.75 kN ja 1.35*5 kN = 6.75 kN?
Kumpi on oikea tapa?

osavarmuuskerroin,Suunnittelukuormat