Siirry pääsisältöön

Talotekniikan laitepedit modulaarisilla järjestelmillä

Lähettäjä MIMOSA MIUCCIOalmost 2 years ago
Talotekniikan laitepedit modulaarisilla järjestelmillä

Meillä tarve sähkötiloissa. Kuinka korkeita laitejalustoja on mahdollista tehdä? Kuinka painavia laitteita voidaan sijoittaa jalustojen päälle? Meillä sähkökeskukset ovat yleensä noin 1000-1200 kg/m noin 800 mm syvällä rakenteella. Saako Hiltiltä laitepetien ympärille lattian ja portaat ja kaiteet? Lattian pitää kestää 1000-1200 kg/m laitteiden haalaus.

modulaarisilla,talotekniika

1 Vastaus
Lähettäjä Juho Keitaanniemialmost 2 years ago
Hiltin vahvistama

Hei,
Modulaarisella MT-järjestelmällämme pystytään tekemään monenlaisia laitepetejä räätälöitynä projektien tarpeiden mukaan. Tarjoamme näiden laitepetien suunnittelua maksullisena palveluna, jossa räätälöidään laitepeti juuri projektin vaatimusten mukaiseksi ja tehdään tarvittavat mitoitukset laitepedin kestävyyden osalta. Modulaariset kiskomme ovat 3 tai 6 metriä pitkiä, joten korkeudet 6 metriin asti onnistuvat melko helposti. Sitä korkeammat ratkaisut tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Kysymyksessäsi esittämillä tiedoilla (kaappien koko ja paino) uskoisin, että järjestelmämme soveltuu myös tarpeisiisi.
Laitepedeistä meillä on tarjolla myös lyhyt tietoiskumainen webinaari 26.11.2024. Tässä linkki.

Liitteessä on havainnekuvia erilaisista laitepedeistä. Mikäli kaipaat lisää tietoa, voit olla meihin yhteydessä myös puhelimitse (020 799 9350) tai sähköpostitse (insinoorit@hilti.com).

MT,Laitepeti