HSC-AR matala takakartioankkuri
Turva-ankkuri HSC-AR M12x60/20 Tuotenumero: 15506
Ultimate-tason matala takakartioankkuri (ruostumaton teräs, ulkokierteinen)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M10
- M12
Vakio asennussyvyys
- 40 mm
- 60 mm
Kiinnittimen enimmäispaksuus normaalilla asennussyvyydellä
- 20 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
656,00 EUR
32,80 EUR
/
1 kpl








