Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

TE-FY (SDS Max) poranteränjatke

Poranteräjatke TE-FY-E60 Tuotenumero: 1953

SDS Max (TE-Y) -kovametalliterien jatkeet - edellyttää kaksi osaa (TE-FY-jatke ja TE-Y-AD-sovitin)

  • Tyyppi: Jatke
  • Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
  • Käyttötila: Iskuporaus

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 18 mm
  • 30 mm
Työskentelypituus
  • 290 mm
  • 350 mm
  • 600 mm
  • 850 mm
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
108,26 EUR
108,26 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tyyppi
Jatke
Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max)
Käyttötila
Iskuporaus
Halkaisija
18 mm
Pituus
600 mm
Työskentelypituus
600 mm

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Käyttö vaatii 2 osaa: TE-Y-AD-sovittimen (tuotenro 382390) ja TE-FY-jatkoterän (saatavana 3 eri pituutta)
  • Laajenna olemassa olevia poranteriäsi käytettäväksi vaikeapääsyisissä paikoissa

Sovellukset

  • Läpivientien poraus jatketulla kovametalliterällä
  • Halkaisijaltaan 32 mm:n ja sitä suurempien, erittäin syvien reikien poraamiseen
  • Työskentely etäisyydellä työpinnasta (esim. sisäkatot)
  • Asennuspaketit sisältävät TE-Y-AD-liittimen ja poranterän jatkeen
  • Reiän halkaisijan on oltava vähintään 1 1/4" (32 mm) liitintä varten
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto