Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

HSA-F HDG kiila-ankkuri

Kiila-ankkuri HSA-F M10x68 5/-/- Tuotenumero: 2004118

Suuritehoinen naula-ankkuri jokapäiväisiin staattisiin kuormituksiin halkeilemattomassa betonissa (kuumasinkitty)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu
  • Kannan muoto: Ulkokierteellinen
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M10
  • M20
Ankkurin pituus
  • 68 mm
  • 83 mm
  • 98 mm
  • 113 mm
  • 170 mm
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 40 kpl
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
76,50 EUR
1,53 EUR
/
1 kpl