erikoinen
HSA-F HDG kiila-ankkuri
Kiila-ankkuri HSA-F M10x83 20/10/- Tuotenumero: 2004119
Suuritehoinen naula-ankkuri jokapäiväisiin staattisiin kuormituksiin halkeilemattomassa betonissa (kuumasinkitty)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M10
- M20
Ankkurin pituus
- 68 mm
- 83 mm
- 98 mm
- 113 mm
- 170 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 40 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
88,00 EUR
1,76 EUR
/
1 kpl







