erikoinen
HSA kiila-ankkuri
Kiila-ankkuri HSA M10x83 20/10/- Tuotenumero: 2004128
Suuritehoinen kiila-ankkuri halkeilemattomaan betoniin (hiiliteräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M6
- M8
- M10
- M16
- M20
Ankkurin pituus
- 50 mm
- 55 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 83 mm
- 125 mm
- 170 mm
- 182 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 16 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
59,00 EUR
1,18 EUR
/
1 kpl



.jpg)



