TE-Y-BK SDS Max poravasaran porakruunu
Iskuporakruunu TE-Y-BK 68/290 Tuotenumero: 2006307
SDS Max (TE-Y) poravasaran porakruunu betonin poraamiseen
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Pohjamateriaali: Betoni, Tiili, Muuraus, Kalkkikivi
- Käyttötila: Iskuporaus, Vain poraus
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 50 mm
- 55 mm
- 68 mm
- 82 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
Pituus
- 290 mm
- 550 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
570,55 EUR
570,55 EUR
/
1 kpl




