Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HDG tasainen aluslevy ISO 7089

Aluslevy A 31/56-F Tuotenumero: 2008289

Kuumasinkitty (HDG) tasainen aluslevy, täyttää ISO 7089 -vaatimukset

  • Materiaalikoostumus: Teräs - DIN EN ISO 7089
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Sisähalkaisija - DI: 31 mm

Tuotevaihtoehdot

Sisähalkaisija - DI
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
  • 21 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 31 mm
Ulkohalkaisija - DA
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 37 mm
  • 44 mm
  • 50 mm
  • 56 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
  • 100 kpl
  • 150 kpl
  • 200 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
194,00 EUR
1,94 EUR
/
1 kpl