Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

CFS-T Kaapelimoduuli

Cable module CFS-T 15/0+3-9 Tuotenumero: 2014595

Moduulit kaapelien/putkien tiivistämiseen kehyksessä, kun vaatimuksena on hyvä veden-, kaasun- ja tulenkestävyys

  • Mitat (PxLxK): 60 x 15 x 15 mm
  • Hyväksynnät: UL
  • Kaapelin halkaisija - väli: 3 - 9 mm

Tuotevaihtoehdot

Kaapelin halkaisija - väli
  • 3 - 9 mm
  • 5 - 12 mm
  • 5 - 16 mm
  • 13 - 23 mm
  • 23 - 33 mm
  • 34 - 51 mm
  • 52 - 78 mm
Pohjamateriaalit
  • Betoni, Teräs
Moduulin korkeus
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 90 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 4 kpl
  • 9 kpl
  • 16 kpl
  • 36 kpl
  • 64 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
64
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
493,44 EUR
7,71 EUR
/
1 kpl