Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

CFS-T FB Täytemoduuli

Filler module CFS-T FB 12x10/0 Tuotenumero: 2014863

Täytemoduulit käyttämättömien tilojen tiivistämiseen läpivientikehikoissa, kun vaatimuksena on hyvä veden-, kaasun- ja tulenkestävyys

  • Mitat (PxLxK): 60 x 120 x 10 mm
  • Hyväksynnät: UL
  • Ei sisällä: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)

Tuotevaihtoehdot

Moduulin korkeus
  • 5 mm
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
Pohjamateriaalit
  • Betoni, Teräs
Pakkauskoko
  • 4 kpl
  • 9 kpl
  • 18 kpl
  • 24 kpl
  • 36 kpl
  • 54 kpl
  • 96 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
18
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
169,38 EUR
9,41 EUR
/
1 kpl