Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Tulppatiiiviste

  • Hyväksynnät: UL
  • Ei sisällä: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
  • Sovelluksen lämpötila-alue: -20 - -20 °C

Tuotevaihtoehdot

Pohjamateriaalit
  • Betoni, Teräs
Halkaisija
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
Tiivistemateriaalin paksuus
  • 30 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 120 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
78,58 EUR
78,58 EUR
/
1 kpl