CFS-T RR
Plug seal CFS-T RR-150 S/S Tuotenumero: 2014899
Tulppatiiiviste
- Hyväksynnät: UL
- Ei sisällä: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Sovelluksen lämpötila-alue: -20 - -20 °C
Tuotevaihtoehdot
Pohjamateriaalit
- Betoni, Teräs
Halkaisija
- 50 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
Tiivistemateriaalin paksuus
- 30 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 120 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
163,81 EUR
163,81 EUR
/
1 kpl








