erikoinen
X-ECH MX Kaapelinpidike
Bunched-cable hol. base X-ECH-B MX Tuotenumero: 2018391
Muovikaapelinippujen kiinnike käyttöön kampanaulojen kanssa
- Sovellus: Kaapeliniput
- Materiaali: Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Palosuojattu EN 60695-2-11:n mukaan 650 °C:ssa, Palosuojattu IEC 60695-2-11:n mukaan 650 °C:ssa, Palosuojattu VDE 0471:n osan 2-11 mukaan 650 °C:ssa, UV-kestävä (kohtalainen)
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3, BX 4-22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 3
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kaapeli or kaapelinippu.
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikapasiteetti (10 mm kaapeli)
- 0
- 30
Kaapelikapasiteetti (8 mm kaapeli)
- 0
Kaapelikapasiteetti (6 mm kaapeli)
- 0
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
34,00 EUR
0,68 EUR
/
1 kpl






