CS-F JS Joustovaahto
Saumausvaahto CS-F JS Tuotenumero: 2018887
Joustovaahto, joka sopii ihanteellisesti liikkeelle altistuviin liitoksiin (esim. ovissa ja ikkunoissa)
- Vaahdon tuotto (enintään): 40 L
- Kuivumisaika kosketuskuivaksi (23°C / 50% suht. kosteus): 10 min
- Katkaisuaika noin (23°C / 50 % suht. kosteus): 25 min
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
32,61 EUR
32,61 EUR
/
1 kpl














