HRD-CR muovinen karmiankkuri
Karmitulppa HRD-CR 8x60 Tuotenumero: 2022681
Esiasennettu muoviankkuri ruuvikiinnityksiin betonissa ja muurauksessa erittäin korroosionkestävällä ruuvilla (ruostumaton A4-teräs, uppokanta)
- Kannan muoto: Uppokanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
Asiakkaat hakivat myös seuraavia karmiruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 8 mm
Ankkurin pituus
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 140 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
148,50 EUR
2,97 EUR
/
1 kpl





