Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HRD-CR muovinen karmiankkuri

Karmitulppa HRD-CR 8x80 Tuotenumero: 2022682

Esiasennettu muoviankkuri ruuvikiinnityksiin betonissa ja muurauksessa erittäin korroosionkestävällä ruuvilla (ruostumaton A4-teräs, uppokanta)

  • Kannan muoto: Uppokanta
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
  • Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4

Asiakkaat hakivat myös seuraavia karmiruuvi.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 8 mm
Ankkurin pituus
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 140 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
160,50 EUR
3,21 EUR
/
1 kpl