HRD-C muovinen karmiankkuri
Karmitulppa HRD-C 8x140 Tuotenumero: 202345
Esiasennettu muoviankkuri ruuvikiinnityksiin betonissa ja muurauksessa (hiiliteräs, uppokanta)
- Kannan muoto: Uppokanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
Asiakkaat hakivat myös seuraavia karmiruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 8 mm
- 10 mm
Ankkurin pituus
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 230 mm
- 270 mm
- 310 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
148,50 EUR
2,97 EUR
/
1 kpl






