HDB onteloporanterän liitin
Adapteri TE-YDA Tuotenumero: 2024360

Onttojen poranterien liittimien varaosat
- Kiinnityspää: Useita
- Pohjamateriaali: n/a
- Halkaisija: 25 mm
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 16 mm
- 25 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
32,98 EUR
32,98 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
Useita
Pohjamateriaali
n/a
Halkaisija
25 mm
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje TE-CD TE-YD, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 1.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Varaosat onttojen poranterien liittimien käyttöiän pidentämiseen
Sovellukset
- Imuriin pölynpoistoa varten liitettyjen onttojen poranterien sovittimien kuluneiden tai vaurioituneiden osien vaihto