WDB-S lattapuuterä
Lattapuuterä WDB-S-H6 14x152 #2025569
Lattapuuterä matalien reikien poraamiseen nopeasti puuhun
- Kiinnityspää: Kuusiovarsi
- Pohjamateriaali: Puu, Puukomposiitti
- Työskentelypituus: 100 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 26 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
6,72 EUR
6,72 EUR
/
1 kpl






