MGM 2-F Kiintopisteen runkolevy
Kiintopisteen runkolevy MGM2 3/4"-F Tuotenumero: 202840

Ensiluokkainen kuumasinkitty (HDG) kaksireikäinen tasolevy kevyisiin kiintopistesovelluksiin (brittiläiset yksiköt)
- Kierreliitos – M: 3/4 in
- Korkeus - H: 31 mm
- Suurin vetokuormitus - F: 8 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- 3/4 in
Korkeus - H
- 31 mm
Suurin vetokuormitus - F
- 8 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
180,60 EUR
18,06 EUR
/
1 kpl
