Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MFT-L Kisko

Kannakeprofiili MFT-L 60x40x2,0 6m Tuotenumero: 2029372

L-muotoinen kisko vaaka- tai pystyasennukseen

  • Pituus: 6000 mm
  • Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66

Tuotevaihtoehdot

Korkeus
  • 40 mm
Leveys
  • 40 mm
  • 60 mm
Pakkauskoko
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
84,18 EUR
14,03 EUR
/
1 m