MFT-O Omega-tukiprofiili
Kannakeprofiili MFT-O 40x29,8x1,9 6m Tuotenumero: 2029379
Hattukisko - Omega-tukiprofiili
- Pituus: 6000 mm
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 25 mm
- 29.8 mm
Leveys
- 86 mm
- 110 mm
Pakkauskoko
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
828,00 EUR
27,60 EUR
/
1 m




