Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MFT-UZ Kisko

Kannakeprofiili MFT-UZ 40x29,8x1,9 6m pe Tuotenumero: 2029381

Kisko kaksikerroksiseen vaaka-pystyjärjestelmään

  • Pituus: 6000 mm
  • Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66

Tuotevaihtoehdot

Korkeus
  • 29.8 mm
Leveys
  • 74.9 mm
Pakkauskoko
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
157,56 EUR
26,26 EUR
/
1 m