MFT-Z Kisko
Kannakeprofiili MFT-Z 40x55x2,2 6m Tuotenumero: 2029796
Z-muotoinen kisko kaksikerroksiseen vaaka-pystyjärjestelmään
- Pituus: 6000 mm
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 29.8 mm
- 55 mm
Leveys
- 77.7 mm
- 78 mm
Pakkauskoko
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
164,28 EUR
27,38 EUR
/
1 m


