MM-ST
Lukituskiinnike MM-ST M8x200 Tuotenumero: 2030482
Sinkitty esikoottu putkenpitimen kääntöpala pikaliitäntöihin MM-kiskoihin
- Tuoteluokka: Ultimate
- Kiristysmomentti: 12 Nm
- Kierreliitos – M: M8
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia pikakiinnike or tappi.
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
Pituus - L
- 30 mm
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 140 mm
- 190 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
67,80 EUR
3,39 EUR
/
1 kpl






