MFT-CP Kasetin tukiprofiili
Cassette profile MFT-CP 80x40 6m Tuotenumero: 2030616
Kasettijärjestelmän tukiprofiili
- Pituus: 6000 mm
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 40 mm
- 100 mm
Leveys
- 110 mm
Pakkauskoko
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
199,56 EUR
33,26 EUR
/
1 m





