Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MFT-PJV Saumaprofiili

Kannakeprofiili MFT-PJV 62 2,5m musta Tuotenumero: 2030648

Profiili paneeliliitosten sulkemiseen

  • Pituus: 2500 mm
  • Materiaalikoostumus: Alumiini

Tuotevaihtoehdot

Leveys
  • 62 mm
Pakkauskoko
  • 50 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
842,50 EUR
16,85 EUR
/
1 m

Tekniset tiedot

Pituus
2500 mm
Materiaalikoostumus
Alumiini

Dokumentit ja videot

pdf Suoritustasoilmoitus, englanti [ 167 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helpottaa asennusta keskittämällä ja ohjaamalla paneeliliitosta profiilia pitkin
  • Paneeliraon sulkeminen kosteusvaurioiden välttämiseksi
  • Voidaan käyttää seinissä ja lattioissa
  • Tekninen tuki saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja tuuletetun julkisivurakenteen optimointiin
  • Täydellinen ratkaisu – Hilti tarjoaa optimaaliset työkalut, tarvikkeet ja palvelut tuuletettujen julkisivuasennusten jokaiseen vaiheeseen

Sovellukset

  • Saumaprofiili kahden pystypaneelin liitokseen
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto