MFT-PV Tuuletusprofiili
Ventilation profile MFT-PV 70 2,5m musta Tuotenumero: 2030649
Tuuletusprofiili, joka luo ilmanvaihdon olemassa olevien reikien kautta
- Pituus: 2500 mm
- Materiaalikoostumus: Alumiini
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 30 mm
Leveys
- 70 mm
Pakkauskoko
- 2.5 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2.5
Nettohinta (ALV 0%)
475,25 EUR
19,01 EUR
/
1 m


