HIT-MM PLUS kemiallinen ankkuri
Injektiomassa HIT-MM PLUS 500/2 Tuotenumero: 2031400
Taloudellinen kemiallinen ankkurointimassa kiinnityksiin halkeilemattomassa betonissa ja muurauksessa
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA
- Seisminen kuormitus: Ei
- Väsyttävä kuormitus: Ei
Asiakkaat hakivat myös seuraavia hittimassa, kemiallinen ankkurimassa or ankkurointimassa.
Tuotevaihtoehdot
Sisältö / säiliö tai panos
- 330 ml
- 500 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
31,96 EUR
31,96 EUR
/
1 kpl






