HSA kiila-ankkuri
Kiila-ankkuri HSA M6x50 5/-/- Tuotenumero: 2036084
Suuritehoinen kiila-ankkuri halkeilemattomaan betoniin (hiiliteräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M6
- M20
Ankkurin pituus
- 50 mm
- 65 mm
- 125 mm
- 170 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
200
Nettohinta (ALV 0%)
150,00 EUR
0,75 EUR
/
1 kpl



.jpg)



