Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HSA kiila-ankkuri

Kiila-ankkuri HSA M20x125 10/-/- Tuotenumero: 2036088

Suuritehoinen kiila-ankkuri halkeilemattomaan betoniin (hiiliteräs)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Kannan muoto: Ulkokierteellinen
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M6
  • M20
Ankkurin pituus
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 200 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
56,30 EUR
5,63 EUR
/
1 kpl