HSA kiila-ankkuri
Kiila-ankkuri HSA M20x170 55/30/15 Tuotenumero: 2036089
Suuritehoinen kiila-ankkuri halkeilemattomaan betoniin (hiiliteräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M6
- M20
Ankkurin pituus
- 50 mm
- 65 mm
- 125 mm
- 170 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
71,50 EUR
7,15 EUR
/
1 kpl



.jpg)



