HSA-R kiila-ankkuri ruostumattomasta teräksestä
Kiila-ankkuri HSA-R M6x65 20/10/- Tuotenumero: 2036315
Suuritehoinen kiila-ankkuri halkeilemattomaan betoniin (A4 ruostumaton teräs)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M6
- M20
Ankkurin pituus
- 65 mm
- 85 mm
- 125 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 100 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
200
Nettohinta (ALV 0%)
372,00 EUR
1,86 EUR
/
1 kpl

.jpg)
.jpg)




