Suodatin VC 60 yleinen
Tuotenumero: 203864

Yleiskäyttöinen pölynimurisuodatin märkä- ja kuivakäyttöön
- Käyttöyhteys: VC 60-U
- Suodatinmateriaali: Polyesteri+nanokuitupinnoite
- Suodatintyyppi: Märkä ja kuiva
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
100,85 EUR
100,85 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
VC 60-U
Suodatinmateriaali
Polyesteri+nanokuitupinnoite
Suodatintyyppi
Märkä ja kuiva
Suodattimen tehokkuus
99,9 %:n suodattimen tehokkuudella
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suodattimet, jotka sopivat sekä märkä- että kuivakäyttöön (huomaa: H-suodattimia ei suositella märkäkäyttöön)
- Pestävät - suodattimet voidaan puhdistaa pesemällä, lukuun ottamatta H-luokan suodattimia
Sovellukset
- Sopii märkä- ja kuivakäyttöön
- Hoitovinkki: suodatin puhdistetaan parhaiten pölynimurin sisäisellä suodattimen puhdistusmekanismilla (manuaalinen tai automaattinen), ja puhdistusvaikutusta voidaan parantaa tukkimalla letku käsin
- Huomaa: älä taivuta suodatinta tai käytä paineilmaa suodattimen puhdistamiseen, älä yritä puhdistaa suodatinta lyömällä sitä, kun suodatin on kasetin ulkopuolella
- Pesun ja märkäkäytön jälkeen anna suodattimen kuivua kunnolla ennen sen kuivakäyttöä (suositellaan yhden päivän kuivumisaikaa) (ei koske H-luokan suodattimia)