S-BH (M) magneettinen ruuvauskärjenpidin
Ruuvauskärjenpidin S-BH M 75/3" Tuotenumero: 2038759
Vakiotehoinen ruuvauskärjenpidin magneetilla käytettäväksi tavallisilla ruuvivääntimillä
- Ominaisuus: Magneettinen kuusiohylsy
- Ruuvikanta: HEX1/4"
- Pituus: 75 mm
Tuotevaihtoehdot
Ruuvikanta
- HEX1/4"
Pituus
- 50 mm
- 75 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
6,49 EUR
6,49 EUR
/
1 kpl




