Suodatin VC 20/40 HEPA US
Tuotenumero: 203879

Lisätestit läpäisseet imurin suodattimet
- Käyttöyhteys: VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y
- Suodatintyyppi: Märkä ja kuiva
- Suodattimen tehokkuus: 99,97 %:n suodattimen tehokkuudella
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
196,13 EUR
196,13 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y
Suodatintyyppi
Märkä ja kuiva
Suodattimen tehokkuus
99,97 %:n suodattimen tehokkuudella
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Märkäimurointiin soveltuvat suodattimet voidaan pestä
Sovellukset
- Sopii märkiin ja kuiviin käyttösovelluksiin
- Huoltovinkkejä: suodatin on parasta puhdistaa käyttämällä pölynimurin sisäistä suodattimen puhdistusmekanismia (manuaalinen tai automaattinen). Tuki letku kädellä lisätäksesi puhdistustehoa. Älä puhdista suodatinta kopauttamalla tai käyttämällä paineilmaa. Muutoin suodatin voi vaurioitua. Vältä suodattimen taittamista. Anna suodattimen kuivua kunnolla pesun ja märkäkäytön jälkeen ennen kuin käytät sitä kuivaimuroinnissa. Suosittelemme yhden päivän kuivumisaikaa.