S-B (IMP) iskevän ruuvivääntimen timanttikärki
Ruuvauskärki S-B PZ2 25/1" IMP (10) Tuotenumero: 2039118
Tehokas ruuvauskärki timanttipinnoitteella ja iskualueella käytettäväksi iskevien ruuvivääntimien kanssa
- Ominaisuus: Iskukärjet
- Ruuvikanta: PZ2
- Pituus: 25 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia ph2, torx, tx30, pz2 or tx 30.
Tuotevaihtoehdot
Ruuvikanta
- PH2
- PZ2
- TX20
- TX25
- TX30
- TX40
- TX45
- TX50
Pituus
- 25 mm
- 50 mm
- 70 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
22,60 EUR
2,26 EUR
/
1 kpl





