Uusi
S-B (T) HF ruuvauskärki
Ruuvauskärki S-B TX30 25/1" T-HF (10) Tuotenumero: 2039139

Suuritehoinen ruuvauskärki vääntöalueella ja pitotoiminnolla paremman kiinnityksen saavuttamiseksi pehmeissä liitoksissa
- Ominaisuus: Vääntökärjet
- Ruuvikanta: TX30
- Pituus: 25 mm
Tuotevaihtoehdot
Ruuvikanta
- TX15
- TX20
- TX25
- TX30
- TX40
Pituus
- 25 mm
- 50 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
15,30 EUR
1,53 EUR
/
1 kpl



