S-BS (IMP) iskevän ruuvinvääntimen timanttiruuvauskärkisarja
Ruuvauskärkisarja S-BSC+ UNI 25/1" IMP ( #2039190

Tehokas ruuvauskärkisarja timanttipinnoitteella ja iskualueella käytettäväksi iskevien ruuvinvääntimien kanssa
- Ominaisuus: Iskukärjet
- Ruuvikanta: 2xPH2, 2xPZ2, PH3, PZ3, TX20, TX25, TX30
- Pituus: 25 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Kärkisarjat or Ruuvauskärjet.
Tuotevaihtoehdot
Ruuvikanta
- 2xTX30, 3xTX40, TX50
- PH2, PH3, PZ2, TX25, TX30, TX40
- 2xPH2, 2xPZ2, PH3, PZ3, TX20, TX25, TX30
Pituus
- 25 mm
- 50 mm
- 70 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
55,11 EUR
55,11 EUR
/
1 kpl

