S-BS ruuvainsarja
Ruuvauskärkisarja S-BSP UNI 89/3 1/2" T Tuotenumero: 2039205
Käsikäyttöinen ruuvain pussissa vaihdettavilla kärjillä ruuvien manuaaliseen kiinnittämiseen
- Ominaisuus: Vääntökärjet
- Ruuvikanta: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- Pituus: 89 mm
Tuotevaihtoehdot
Ruuvikanta
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Pituus
- 89 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
66,13 EUR
66,13 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Ominaisuus
Vääntökärjet
Ruuvikanta
HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Pituus
89 mm
Kiinnityspää
1/4 " kuusikulmainen
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pikaistukka kärkien vaihtamiseksi yhdellä kädellä sekä vapaasti pyörivä holkki ruuvaimen nopeaa ja kätevää kiertoa varten
- Ergonomisesti suunniteltu kahva takaa käyttömukavuuden pitkillä käyttöjaksoilla
- Kestävä kuljetuspussi mahdollistaa kätevän säilytyksen työkalulaukussa tai kuljetuksen vyölenkin avulla
- Sopii manuaaliseen käyttöön kahvan avulla tai sähkötyökaluilla käytettäväksi
- Liukumisen estävä muotoilu estää ruuvaimen vierimisen pois työkappaleesta
Sovellukset
- Pussi 16 x 89 mm:n terällä, tarkoitettu yleiskäyttöön sähkötyökalujen kanssa tai käsikäyttöisenä ruuvaimena
- 16 vaihdettavaa kärkeä kaikkiin yleisemmin käytettäviin ruuvityyppeihin
- Kärjet on hyväksytty sähkötyökaluihin
- 89 mm:n (3-1/2") terät mahdollistavat kätevän käytön ahtaissa tiloissa
- Kahva sopii kaikkiin 1/4" -kuusiopäällä varustettuihin kiinnityspäihin