erikoinen
S-NS (M) magneettinen kuusiohylsy
Kuusiohylsy S-NS 13 M 50/2" Tuotenumero: 2039229

Kuusiohylsy magneettisella ruuvin pidolla kuusiokoloruuvien kanssa käytettäväksi
- Ominaisuus: Magneettinen kuusiohylsy
- Ruuvikanta: HEX13
- Pituus: 50 mm
Tuotevaihtoehdot
Ruuvikanta
- 2,8x15
- HEX13
Pituus
- 41 mm
- 50 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
13,23 EUR
13,23 EUR
/
1 kpl

