Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

S-NS (C) kuusiohylsy

Kuusiohylsy S-NS 8 C 50/2" Tuotenumero: 2039244

Kuusiohylsy ei-magneettisella / kuulapidikkeellä ruuvin pidolla käytettäväksi kuusiokoloruuvien kanssa

  • Ominaisuus: Mekaaninen kuusiohylsy
  • Ruuvikanta: HEX8
  • Pituus: 50 mm

Tuotevaihtoehdot

Ruuvikanta
  • HEX3/8"
  • HEX7
  • HEX8
  • HEX10
  • HEX13
  • HEX15
Pituus
  • 50 mm
  • 90 mm
  • 95 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
13,23 EUR
13,23 EUR
/
1 kpl